Publique sus productos
STRUGAL S72RPC Puerta de 2 hojas
STRUGAL S72RPC Puerta de 2 hojas
    Strugal

    STRUGAL S72RPC Puerta de 2 hojas

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)

    La solución ideal para puertas de acceso de alto tránsito.

    Sistema para puertas de acceso con marcos y hojas coplanares al interior y exterior con diseño de líneas rectas.

    Especificaciones
    • Sistema para puertas de acceso con marcos y hojas coplanares al interior y exterior con diseño de líneas rectas. Opción de marcos reducidos para mayor paso libre.

      Secciones

      • Marcos de 72,5 mm.

      • Hojas de 72,5 mm.

      Longitud de Poliamida

      • Longitud de la poliamida de 24 mm.

      Espesor Medio Teórico

      • Espesor medio teórico de 1,5 mm.

      Dimensiones Máximas por Hoja

      • Las dimensiones máximas por hoja son de 1400 mm de ancho y 2700 mm de altura.

      Peso Máximo por Hoja

      • Bisagras a canal: soportan un peso máximo de 80-100-120 kg.

      • Bisagras coplanares: soportan un peso máximo de 160 kg.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciastrugal_s72rpc2
    • Familia de productoSistemas Practicables
    • Grupo de productosSTRUGAL S72RPC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    España
    Marruecos
    Portugal