Publique sus productos
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
Pivot6XL Pergola
    StruXure

    Pivot6XL Pergola

    4.1 de 5 estrellas4.1(22 reseñas)
    Traducido por Google,

    Para aplicaciones comerciales, el Pivot 6 XL fue diseñado para abarcar más y manejar tres veces más agua de lluvia que nuestro diseño Pivot 6 líder en la industria. Esto permite a StruXure diseñar sistemas más grandes para adaptarse a proyectos más grandes, lo que nos convierte en el líder comercial de la industria.

    Especificaciones
    • • 2×10 Frame
      • 7-1/2 Inch Gutter
      • 6- or 8-Inch Posts
      • 6 Standard Colors
      • Thousands of Custom Colors & Woodgrain Options
      • Integrated 360 Degree Gutter System
      • OS System – Somfy Motors and Controllers
      • Numerous Options and Accessories
      • Custom Designed to Suit Your Space

      Keywords: Pergola, pergolas, pergola roof, patio roof, gazebo, patio cover, patio shading, pergola louvers, louvered patio, commercial pergola, commercial patio, restaurant patio, restaurant pergola, hospitality pergola, commercial patio roof, louvered pergola, rooftop pergola, roof top pergola, roof shading

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapivot6xl-pergola
    • Familia de productoPergola
    • Grupo de productosPivot 6 XL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Pérgolas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Título OmniClass Louvered Canopies
    • CSI UniFormat II CódigoB3020
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Openings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica