Publique sus productos
HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traducido por Google,

El perfil delgado permite una mortaja poco profunda y facilita la instalación.
La plantilla (se vende por separado) facilita la instalación.
Tiene una clasificación de seguridad contra incendios de ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Posibilidad de ajuste vertical, horizontal y de profundidad después de la instalación (3 vías)
Se puede dividir en dos partes (una para el marco y otra para la solapa), lo que facilita la instalación.
Función de sujeción temporal: se puede colgar temporalmente y mantener la posición sin fijarlo con tornillos. Esto facilita mucho la instalación.
Colores personalizados disponibles bajo petición. Por favor, contáctenos para más detalles.
Pasó una prueba de ciclo de apertura/cierre de 300.000 en pruebas privadas.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHES3D-E190-US
  • Familia de productoConcealed Door Hinges
  • Grupo de productosHeavy Duty 3-Way Adjustable Hinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniClass Door Latches