Publique sus productos
HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

HES3D-W190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Traducido por Google,

— Tiene un brazo largo para un lanzamiento más amplio. Esto permite su uso en puertas revestidas y gruesas.
— La pequeña profundidad del orificio permite embutir fácilmente puertas y marcos.
— Están disponibles ajustes verticales, horizontales y de profundidad.
— Funciones de instalación fácil y rápida:
- Puede separarse en dos partes durante la instalación.
- Se puede colgar provisionalmente en puertas antes de fijar con tornillos.
— Hay colores personalizados disponibles.
— También se encuentran disponibles cubiertas de tornillos de repuesto. Por favor contáctenos.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHES3D-W190-US
  • Familia de productoConcealed Door Hinges
  • Grupo de productosWide Throw 3‑Way Adjustable Hinges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalZinc
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Título OmniClass Door Latches