Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
suntech/products/c0562957-176d-4dc7-90ed-ae560b185fb6
Inicio
Categorías
Construcción
Cubiertas
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Disponible en Estados Unidos
SUNTECH ซันเทค
Seguir
Suntech Roof Metal Sheet SPU-22sq-605
Traducido por Google,
Ver original
Para uso en techos con un ángulo de inclinación de 5 grados o más, adecuado para trabajos que requieren una belleza especial. instalar con tornillos Se puede usar como pared o techo
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Suntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-22sq-605
Familia de producto
Roof
Grupo de productos
Metal Sheet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-03-22
Número de edición
1
Ancho (mm)
605
Profundidad (mm)
22
Links
Links
Instalación URL
https://www.suntechsteel.com/images/suntech-catalog-2020.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Metal
Fabricado en
Tailandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Construcción - Cubiertas
Productos similares
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descargar
METECNO SA DE CV
Panel Sándwich Metcoppo®
Descargar
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descargar
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Descargar
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Descargar
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Descargar