Publique sus productos
Glass Doors - 3 Panel Designs

Glass Doors - 3 Panel Designs

Traducido por Google,
Diseños de puertas estándar
Todas las puertas son de estilo sólido y construcción de rieles que se fabrican bajo pedido, lo que permite personalizarlas sobre la marcha y están disponibles en cualquier altura estándar de hasta 8'0" de alto y 3'6" de ancho (puertas más grandes disponibles a pedido). Las dimensiones de los montantes y rieles se pueden ajustar sin afectar el precio, incluidos múltiples perfiles adhesivos y opciones de paneles. Los grosores de las puertas incluyen 1-3/8", 1-3/4" y 2-1/4". TODAS las puertas de panel pueden tener una clasificación contra incendios de 20 minutos, 45 minutos, 60 minutos y 90 minutos con opciones de cierre oculto. SUPA Las puertas se enorgullecen de tener una garantía limitada de por vida y tienen clasificación de sonido STC para minimizar el ruido (STC 32-45). Las puertas pueden calificar para múltiples créditos LEED y se fabrican en los EE. UU. Se pueden sustituir todos los paneles por vidrio transparente, esmerilado y especial. y todas las puertas pueden incluir jambas de madera precolgadas si lo desea.Puertas enchapadas de grado teñido a juego disponibles además de las puertas estándar de MDF.Consulte el catálogo para obtener más detalles.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasupadoors-glass-3panel
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosGlass
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniClass Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica