Publique sus productos
Louver Doors - False Louver Effect

Louver Doors - False Louver Effect

5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las puertas con persianas falsas usan una hoja de persiana estándar de 1-9/16” de ancho, lo que brinda una apariencia elegante. Las persianas falsas se pueden sustituir en casi cualquier diseño de panel para permitir una estética a juego o personalizada donde se desea la apariencia de una persiana sin ventilación ni ruido. Los diseños estándar incluyen louver completo, louver/louver, louver/panel, panel/louver, louver/panel y otros. Las alturas y los anchos se pueden ajustar para cumplir con las dimensiones de la partición del inodoro, ADA, vestidores o reacondicionamiento del armario del hotel. Las aspas con persianas de dimensiones más anchas están disponibles bajo pedido.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasupadoors-louver-false
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosLouver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniClass Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica