Publique sus productos
Louver Doors - True Louver Effect

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Las puertas con persianas usan una hoja de persiana estándar de 2-1/4” de ancho, lo que brinda una apariencia elegante. Las persianas se pueden sustituir por casi cualquier diseño de panel para permitir una estética a juego o personalizada o requisitos de espacio de aire libre. Los diseños estándar incluyen louver completo, louver/louver, louver/panel, panel/louver, louver/panel y otros. Las alturas y los anchos se pueden ajustar para cumplir con las dimensiones de la partición del inodoro, los vestuarios, la ADA o el armario del hotel.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasupadoors-louver-true
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosLouver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniClass Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica