Publique sus productos
Suvinil Manta Liquida
Suvinil Manta Liquida
Suvinil Manta Liquida
Suvinil Manta Liquida
    Suvinil
    Archivados

    Suvinil Manta Liquida

    Suvinil Manta Líquida es un impermeabilizante que viene pronto para uso. Basta abrir y aplicar. Ella combina alta flexibilidad y adhesión, o sea, Haga lluvia o Haga sol, la Manta Líquida resiste a acción do tiempo e evita infiltraciones. 


    Tamaños Disponibles y Rendimientos:
    Galón (5 Kg): hasta 5,4 m2/Mano;
    Cubo (14 Kg): hasta 15 m2/Mano.
    Consuno mínimo de 450 a 600 g/m2/Mano para una performance adecuada

    Especificaciones
    • Función: Proteger e reducir a absorción de agua em superficies de hormigón e albañilería (impermeabilización).
      Ambiente: Exterior;
      Rendimiento: hasta 15 m2 por Mano (14 Kg);

      manos: 2

      Consuno mínimo de 450 a 600 g/m2/Mano para una performance adecuada

      superficies: Indicado para impermeabilizar áreas expuestas como: losas expuestas sin tránsito, bóvedas, tolvas, Tejas de fibrocemento, Marquises e cubrimientos, paredes expuestas a batida de lluvia, em Revoque, hormigón, Enduido Acrílico, etc.

      Pre-aplicación: Suvinil Fondo Preparador (para máxima adhesión em substratos de cemento)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUV-FUNDO-MLI
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)172
    • Ancho (mm)166
    • Profundidad (mm)197
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)5.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Descripción Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFluid-Applied Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17 15
    • Título OmniClass Fluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes