Publique sus productos
Mirror Cabinet Sarek  55
Svedbergs

Mirror Cabinet Sarek 55

Traducido por Google,
• Iluminación LED de bajo consumo 3400 K • Sistema de suspensión EasyMount montaje rápido, sencillo y seguro en la pared del armario con espejo • Fácil instalación eléctrica • Dos estantes móviles de vidrio templado • Toma de corriente en el techo del armario • Armario con espejo que ahorra espacio con una profundidad de 12 cm • Proceso de recubrimiento Duradry. • Fabricado en Suecia • 20 años de garantía • IP 44 - certificado • Se suministra premontado con componentes electrónicos certificados por terceros • Disponible con o sin iluminación de lavabo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia225055
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors