Publique sus productos
Mirror Cabinet Skuru 120
Svedbergs

Mirror Cabinet Skuru 120

Traducido por Google,
• Iluminación suave y regulable de bajo consumo • Temperatura de color regulable (2700–6400 K) • Perilla en el armario para controlar la iluminación • Iluminación del lavabo • Imán para sujetar objetos pequeños • Separadores de armario con espejo incluidos en las versiones de 60, 80 y 120 cm • EasyMount sistema de suspensión montaje en pared rápido, sencillo y seguro del armario con espejo • Bisagras premium ajustables de cierre suave • Los espejos tienen un amplio ángulo de apertura de 125°, lo que facilita la colocación de varios armarios con espejo uno al lado del otro en el baño y facilita la limpieza . • Estantes móviles de vidrio templado • Enchufe eléctrico en la esquina superior derecha del gabinete, se puede cambiar a la izquierda durante la instalación • Más fácil de ajustar los espejos, espacio mínimo entre los espejos • Proceso de recubrimiento Duradry • Fabricado en Suecia • 10 años de garantía • IP 44 - certificado • Se suministra premontado con componentes electrónicos certificados por terceros
Especificaciones técnicas
  • Referencia424120
  • Día de publicación2021-08-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Objeto
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors