Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
svedbergs/products/f52f4a64-4322-4f82-b7fd-9ff292938b44
Inicio
Categorías
Sanitarios
Lavabos
Skapa Wash Basin 45x25
No disponible en Estados Unidos
Svedbergs
Seguir
Skapa Wash Basin 45x25
Traducido por Google,
Ver original
Lavabo Skapa 45x25 Lavabo de porcelana para montaje sobre escuadra. Se adapta a Skapa 45x25
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Skapa45x25
Familia de producto
Skapa
Grupo de productos
Tvättställ
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2017-03-30
Número de edición
1
Altura (mm)
85
Ancho (mm)
460
Profundidad (mm)
310
Links
Links
Instalación URL
https://www.svedbergs.com/products/bathroom-furniture/washbasin/skapa/?color=White&width=45&depth=25
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Porcelana
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Lavabos
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_96
Descripción Uniclass 2015
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 45 26
CSI MasterFormat 2014 Título
Eye/Face Wash Equipment
Número OmniClass
23-19 31 17
Título OmniClass
Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Productos similares
Svedbergs
Poem 60x45 2L
Descargar
Svedbergs
Poem 50x35 2L
Descargar
Svedbergs
Poem 60x35 1L
Descargar
Svedbergs
Poem 80x45 2L
Descargar
Svedbergs
Poem 60x35 2L
Descargar
DURAVIT AG
Duravit Vero Air Lavamanos - 072445
4.1
(
14
)
Descargar