Publique sus productos
Wall cabinet 70x40 frame
Svedbergs
Archivados

Wall cabinet 70x40 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVsk40R
  • Familia de productoStil
  • Grupo de productosBadrumsmöbler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets