Publique sus productos
Bloc Vanity Unit 50x35 2D
Svedbergs

Bloc Vanity Unit 50x35 2D

Traducido por Google,
Mueble de baño Bloc 50x35 con 2 puertas. Con una superficie resistente y un número limitado de opciones cuidadosamente seleccionadas, Bloc te facilita la elección. Muebles con combinaciones de productos asequibles para baños pequeños y medianos. Elige entre tres anchos, dos profundidades y dos colores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBloc50x352D
  • Familia de productoBloc
  • Grupo de productosBadrumsmöbler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)570
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño