Publique sus productos
Deep 60
Svedbergs

Deep 60

Traducido por Google,
Lavabo Profundo 60x45 Se adapta a Forma y Estilo 60x45
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDeep6045
  • Familia de productoForma/Stil
  • Grupo de productosTvättställ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-19 31 17
  • Título OmniClass Sanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures