Publique sus productos
Sanitary Bath&Spas Emalj 1700
Svedbergs

Sanitary Bath&Spas Emalj 1700

Traducido por Google,
Bañera de esmalte. Chapa moldeada por compresión con acabado esmaltado. Disponible en cuatro tamaños con frente negro o blanco.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEmalj-1700
  • Familia de productoEmalj
  • Grupo de productosBathtub
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)17000
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths