Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Forsa Corner shower with folding screen fixed wall/door 70x90

Número de Artículo: ForsaHornVikFast70x90
Fabricante: Svedbergs
Familia del producto: Forsa
Grupo del producto: Showers
Anchura (mm): 700
Altura (mm): 1980
Profundidad (mm): 925
Fecha de publicación: 2017-11-28
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Consists of a fixed screen with curtain rail (max. 105 cm), floor mounting and transparent rubber seal against the floor, plus one folding door (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The door can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the door. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm (199 cm upper edge of rod). Door opening 61-81 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.

6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.


Material principal: Glass
Material secundario: Aluminium
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Sanitarios - Duchas
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Showers
código UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Código: L7214
Uniclass 1.4 Descripción: Showers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descripción: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Código: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Descripción: Showers
NBS Reference Código: 35-06-79
NBS Reference Descripción: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Shower Doors
Número OmniClass: 23-31 17 00
Título OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nombre Valor
Depth 925 mm
Height 1980 mm
Material Glass
Width 700 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Material Glass

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.