Publique sus productos
Poem 80x35 2L
Svedbergs

Poem 80x35 2L

Traducido por Google,
Mueble de baño Poem de 80 x 35 cm con 2 cajones. La gama de muebles Poem de Svedbergs está disponible en cinco anchos, dos profundidades y cinco colores estándar. Junto con varias opciones de frentes y tres lavabos, Poem ofrece una amplia gama de opciones tanto en tamaño como en expresión de diseño, desde lo más sencillo hasta lo más lujoso. Poem está fabricado con madera de origen responsable y sostenible y es totalmente reciclable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPoem80x352L
  • Familia de productoPoem
  • Grupo de productosBadrumsmöbler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)570
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAglomerado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño

Disponibilidad en regiones

Europa