Publique sus productos
Shower screens 180 Corner shower 98
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 98

4.1 de 5 estrellas4.1(18 reseñas)
Traducido por Google,

Tiene una puerta que se abre. Las puertas se pueden plegar hacia adentro cuando la ducha no está en uso para maximizar el espacio en el piso. Sin umbral: permite el acceso deshabilitado. Cristal de seguridad templado de 8 mm. Bisagras de cierre automático. Tornillos de sujeción y montaje ocultos. Altura 200 cm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-98_shower
  • Familia de producto180
  • Grupo de productosShower Screen
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia