Publique sus productos
Sanitary Towel Drier Bas
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Bas

Traducido por Google,
Toallero eléctrico Bas. Se suministra completo con cuatro soportes, tornillos y tacos para su instalación. Se puede conectar a la red eléctrica, a un sistema de radiadores oa una combinación de ambos. Disponible en cuatro tamaños en blanco o cromo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTD-Bas_500X690
  • Familia de productoBas
  • Grupo de productosTowel Drier
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)690
  • Ancho (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descripción Uniclass 2015Towel rails