Publique sus productos
Wall cabinet 70x40 smooth
Svedbergs

Wall cabinet 70x40 smooth

Traducido por Google,
Elija unidades en diferentes tamaños. Todos están disponibles en los acabados blanco, gris, roble claro y roble negro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVsk40S
  • Familia de productoForma/Skapa
  • Grupo de productosBadrumsmöbler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets