Publique sus productos
Select
Swedese
Archivados

Select

Easy chair
Especificaciones
  • Easy chair
Especificaciones técnicas
  • Referencia13401
  • Familia de productoEasy chair
  • Grupo de productosSelect
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1110
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)26
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniClass Commercial Furniture