Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Wood

Número de Artículo: 16208
Fabricante: Swedese
Familia del producto: Sofa
Grupo del producto: Wood
Anchura (mm): 2200
Altura (mm): 700
Profundidad (mm): 870
Fecha de publicación: 2017-02-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (8)
Sofa
Wooden frame in oak or ash, or upholstered frame.
Steelbase black structure lacquer. Legs in white, black or chrome finish. Or wooden legs.
Removable upholstery. Leather in Elmo Nordic or Baltique

W 220/170
H 72
SH 39
D 87


Material principal: Wood
Material secundario: Fabric
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Butacas, sofás
Clasificación IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
Uniclass 2015 Código: Pr_40_50_12_81
Uniclass 2015 Descripción: Sofas
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Upholstered Seating
Número OmniClass: 23-21 23 13 15
Título OmniClass: Residential Sofas
CSI UniFormat II Code: E2020
CSI UniFormat II Title: Movable Furnishings