Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

Accent

Número de Artículo: 22508
Fabricante: Swedese
Familia del producto: Sofas
Grupo del producto: Accent
Anchura (mm): 2150
Altura (mm): 760
Profundidad (mm): 720
Fecha de publicación: 2016-03-22
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Sofa, 3 seater

Sofa, 3 seater


Material principal: Wood
Material secundario: Fabric
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 43

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Butacas, sofás
Clasificación IFC: Furnishing Element
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
Número OmniClass: 23-21 11 00
Título OmniClass: Commercial Furniture
Este producto es apto en :
Africa
  • South Africa
Asia
  • China
  • Hong Kong
  • South Korea
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Ireland
  • Italy
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
Middle East
  • Israel
  • Turkey
North America
  • United States
Oceania
  • Australia
South America
  • Brazil

BIMobject®