Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exterior Door Character Beat (Inswing)

Número de Artículo: ext_char_beat_is
Fabricante: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familia del producto: Exterior doors
Grupo del producto: Character
Fecha de publicación: 2018-06-29
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Latvia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Número OmniClass: 23-17 11 15
Título OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Material - Core Wood Fibre
Pre-Assembled Door And Frame True

BIMobject®