Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exterior Door Cottage Barents

Número de Artículo: ext_door_barents_cottage_ow
Fabricante: SWEDOOR JELD-WEN
Familia del producto: Exterior doors
Grupo del producto: Cottage
Fecha de publicación: 2015-06-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Barents Cottage is a door intended for entrances to the store rooms, garbage rooms and cottages etc. They are suitable between spaces with a temperature difference of up to 18 degrees (C). These entrance doors are supplied painted according to your requirements and can be customized with accessories such as ventilation grilles, etc. High quality cottage doors that from a design perspective, fits well together with Swedoors ADVANCE LINE exterior doors.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Latvia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Número OmniClass: 23-17 11 15
Título OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®