Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Exterior Door Function Bering Double

Número de Artículo: ext_door_bering_os_double
Fabricante: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familia del producto: Exterior doors
Grupo del producto: Function
Fecha de publicación: 2015-06-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Bering is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Latvia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Número OmniClass: 23-17 11 15
Título OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®