Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Exterior Door Classic Ives Double

Número de Artículo: ext_door_ives_os_double
Fabricante: SWEDOOR JELD-WEN
Familia del producto: Exterior doors
Grupo del producto: Classic
Fecha de publicación: 2015-06-25
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Latvia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Número OmniClass: 23-17 11 15
Título OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.