Número de Artículo: | ext_door_SDE4210_GS1M_single |
---|---|
Fabricante: | SWEDOOR JELD-WEN |
Familia del producto: | Exterior doors |
Grupo del producto: | HP SDE4210 |
Fecha de publicación: | 2016-10-03 |
Número de edición: | 3 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Instalación URL: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Descripción técnica: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs1m_single
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Glass |
Diseñado en: | Denmark |
Fabricado en: | Estonia |
Categoría BIMobject: | Puertas - Puertas |
---|---|
Clasificación IFC: | Door |
nombre UNSPSC: | Doors |
código UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 Código: | L411 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Doors |
Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Doorsets |
Uniclass 2015 Código: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Descripción: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Código: | 59-23 |
NBS Reference Descripción: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Doors and Frames |
Número OmniClass: | 23-17 11 13 15 |
Título OmniClass: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.