Publique sus productos
Steel Door 4210 Exterior- Single
Steel Door 4210 Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 Exterior- Single

    3.6 de 5 estrellas3.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    La puerta exterior de acero 4210 es una puerta sólida sin aberturas de vidrio. La versión de una sola hoja puede combinarse con clasificaciones acústicas, de fuego y de humo. Es adecuada para entornos comerciales y públicos exteriores donde se exige un producto de alta calidad; por ejemplo, hospitales, hoteles, restaurantes, así como aparcamientos, sótanos, salas técnicas y escaleras. Clasificaciones de fuego disponibles sin clasificar: EI2 30, EI2 60, EI2 90 y EI2 120.
    Especificaciones
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C3 (Exterior doors)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaext_door_SDE4210_single
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de productosHP SDE4210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-03
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa