Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

High Performance 40mm Double - Interior

Número de Artículo: int_door_hp_40_double
Fabricante: SWEDOOR JELD-WEN
Familia del producto: Interior doors
Grupo del producto: HP Std Unclassified/Classified
Fecha de publicación: 2016-05-18
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (7)
This is a high performance (HP) interior double door range, built for professional demands. A wood-based construction equipped with strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified but also classified including fire and sound resistance or combinations of these (Ei30, R'w30dB, Ei30 R'w30dB).


Material principal: Wood
Material secundario:
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.