Publique sus productos
Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS2M Interior- Double Equal

    Traducido por Google,
    La puerta interior de acero 4210 es una puerta sólida con apertura de vidrio GS2M. La versión de doble hoja simétrica puede combinarse con clasificaciones acústicas, de fuego y de humo. Es adecuada para entornos comerciales y públicos interiores donde se exige un producto de alta calidad; por ejemplo, hospitales, hoteles, restaurantes, así como aparcamientos, sótanos, salas técnicas y escaleras. Clasificaciones de fuego disponibles sin clasificar: EI2 30 y EI2 60.
    Especificaciones
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_SD4210_GS2M_double_E
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosHP SD4210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-03
    • Número de edición4
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa