Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Steel Door SD4210 GS2R - Single

Número de Artículo: int_door_SD4210_GS2R_single
Fabricante: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familia del producto: Interior doors
Grupo del producto: HP SD4210
Fecha de publicación: 2016-09-30
Número de edición: 4
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (5)
The Steel door SD 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62) The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Estonia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descripción: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Stainless-Steel Doors
Número OmniClass: 23-17 11 13 15
Título OmniClass: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors

BIMobject®