Publique sus productos
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
Steel Door 4210 RC4 Interior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Interior - Single

    Traducido por Google,
    La puerta de seguridad interior de acero RC4 4210 es una puerta sólida sin aberturas de vidrio. La versión de doble hoja simétrica puede combinarse con clasificaciones acústicas, de fuego y de humo. Es adecuada para entornos comerciales y públicos interiores donde se exige un producto de alta calidad, como hospitales, hoteles, restaurantes, aparcamientos, sótanos, salas técnicas y escaleras. Clasificaciones de fuego disponibles: sin clasificar, EI2 30, EI2 60, EI2 90 y EI2 120.
    Especificaciones
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Nurglary: RC4 Corrosion: C2
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_SD4210_RC4_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosHP SD4210
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 15
    • Título OmniClass Steel Doors