Publique sus productos
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Sliding In-wall - Interior

    Traducido por Google,
    Compact es una puerta de panel moderna con líneas limpias. Los paneles están formados en una sola pieza sin costuras, y la puerta está construida alrededor de un núcleo insonorizante macizo que da una impresión exclusiva. Compact está diseñado para uso residencial y similar, aquí como puertas correderas. La mayoría de las puertas de interior Swedoors se pueden adaptar al rendimiento deslizante y combinarse con cassettes de pared incorporados. Los casetes proporcionan una construcción estable, mientras que el grosor de la pared se puede minimizar hasta un grosor de pared acabado de 96 mm. Los cassettes también se pueden combinar con puertas HP (High Performance) de 40 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_sliding_int_compact
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosCompact
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Noruega
    Suecia