Publique sus productos
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall Double

    Traducido por Google,
    Craft es una versión contemporánea de las clásicas puertas de panel hechas a mano. La artesanía obtiene su carácter y fuerza de sus partes compuestas y de su entorno. Por lo tanto, estas puertas se adaptan tanto a la antigua villa exclusiva como al apartamento moderno y elegante. Craft está diseñado para uso residencial y similar, aquí como puertas correderas. La mayoría de las puertas de interior Swedoors se pueden adaptar al rendimiento deslizante y combinarse con cassettes de pared incorporados. Los cassettes proporcionan una construcción estable, mientras que el grosor de la pared se puede minimizar hasta un grosor de pared acabado de 96 mm. Los cassettes también se pueden combinar con puertas HP (High Performance) de 40 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaint_door_sliding_int_craft_double
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosCraft
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidad en regiones

    Europa