Publique sus productos
Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall

Traducido por Google,
Stable Nature es una gama de puertas de interior que representa la sencillez y el minimalismo escandinavo. Las líneas limpias y el núcleo aislante de sonido masivo permiten que las puertas transmitan un mensaje limpio y elegante. Stable está diseñado para uso residencial y similar, aquí como puertas correderas. La mayoría de las puertas de interior Swedoors se pueden adaptar al rendimiento deslizante y combinarse con cassettes de pared incorporados. Los casetes proporcionan una construcción estable, mientras que el grosor de la pared se puede minimizar hasta un grosor de pared acabado de 96 mm. Los cassettes también se pueden combinar con puertas HP (High Performance) de 40 mm.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaint_door_sliding_int_stable_nature
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de productosStable Nature
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Noruega
Suecia