Publique sus productos
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

Traducido por Google,
Esta es una gama de alto rendimiento (HP) de paredes de vidrio para interiores, construida para demandas profesionales. Paredes de vidrio con una estructura de estructura tradicional a base de madera que se ofrecen sin clasificar o en combinación con la clasificación de resistencia al fuego (Ei30 y Ei60).
Especificaciones técnicas
  • Referenciaint_glass_wall_profile2
  • Familia de productoInterior doors
  • Grupo de productosHP Glass Wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 11
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Timber Curtain Walls
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls

Disponibilidad en regiones

Europa