Publique sus productos
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D200 GW1 Single

    Traducido por Google,
    "Charisma" es una puerta de diseño interior arquitectónico con una superficie tridimensional. El patrón de la D200 está formado por pequeños rombos conectados entre sí, lo que hace que el aspecto y la sensación sean muy diferentes de las soluciones tradicionales. Con su acabado de alta calidad y su construcción respetuosa con el medio ambiente, Charisma lleva el diseño interior moderno a un nuevo nivel. Todas las puertas de la gama Charisma están disponibles con varios vidrios y también como soluciones de puertas correderas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterior_door_charisma_d200_gw1_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosCharisma
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715