Publique sus productos
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
Interior Door Charisma D300 GW13 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D300 GW13 Single

    Traducido por Google,
    Charisma es una puerta de diseño interior arquitectónico con una superficie tridimensional. El patrón de la D300 parece ondas horizontales suaves, lo que hace que la apariencia y el tacto sean muy diferentes de las soluciones de puertas tradicionales. Con su acabado de alta calidad y su construcción respetuosa con el medio ambiente, Charisma lleva el diseño interior moderno a un nuevo nivel. Todas las puertas de la gama Charisma están disponibles con varios vidrios y también como soluciones de puertas correderas.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterior_door_charisma_d300_gw13_single
    • Familia de productoInterior doors
    • Grupo de productosCharisma
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas Interiores
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Noruega
    Suecia