Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Número de Artículo: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Fabricante: SWEDOOR JELD-WEN
Familia del producto: Interior doors
Grupo del producto: Superior Format
Fecha de publicación: 2018-12-20
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Denmark

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descripción: Doorsets
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Descripción: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descripción: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nombre Valor
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.