Publique sus productos
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W16 Single

    Traducido por Google,
    Balcony es una gama de puertas exteriores con vidrio, adecuada para balcones y patios traseros. Estas puertas tienen todas las soluciones innovadoras que se pueden requerir de una puerta moderna de la más alta clase.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajw_ext_door_balcony_po1894_w16_single
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de productosBalcony
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioEPS
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors