Publique sus productos
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
Exterior Door  Sidelight KL1100 W01
    SWEDOOR

    Exterior Door Sidelight KL1100 W01

    Traducido por Google,
    Esta es una gama de ventanas fijas, diseñadas para encajar como luces laterales en las gamas de puertas exteriores JELD-WEN (ADVANCE-LINE).
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajw_ext_door_sidelight_kl1100_w01
    • Familia de productoExterior doors
    • Grupo de productosSidelight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioEPS
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enLetonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit