Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Sliding Integrated 3830 + Unique HP GW03L

Número de Artículo: swedoor_interior_door_hp_unique_gw03l_sliding_3830_single
Fabricante: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Familia del producto: Interior doors
Grupo del producto: HP Sliding
Fecha de publicación: 2020-11-19
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas correderas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Descripción: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Descripción: Sliding door and partition sets
NBS Reference Código: 59-23-77
NBS Reference Descripción: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
Número OmniClass: 23-17 11 15 25
Título OmniClass: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®