Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Steel Door SD4220 P65 EI30 Single with Sidelight on Left

Número de Artículo: swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
Fabricante: SWEDOOR JELD-WEN
Familia del producto: Interior doors
Grupo del producto: HP SD4220
Fecha de publicación: 2016-10-14
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (3)
The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P65). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. This particular version fulfills fire-demand EI30.


Material principal: Steel
Material secundario: Glass
Diseñado en: Denmark
Fabricado en: Estonia

Categoría BIMobject: Puertas - Puertas
Clasificación IFC: Door
nombre UNSPSC: Doors
código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descripción: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-20
Uniclass 2.0 Descripción: Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Descripción: Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Número OmniClass: 23-17 11 00
Título OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Este producto es apto en :
Europe
  • Denmark
  • Norway

BIMobject®