Publique sus productos
Swiftwall Click Panel
Swiftwall Click Panel
Swiftwall Click Panel
Swiftwall Click Panel
Swiftwall Click Panel
Swiftwall Click Panel
    SwiftWall

    Swiftwall Click Panel

    Traducido por Google,

    SwiftWall ® Click

    Es un sistema de paredes temporales comerciales sencillo que se ensambla en minutos, sin necesidad de herramientas ni habilidades especiales. Diseñado para ofrecer soluciones de espacio rápidas y flexibles, sus paneles duraderos se unen fácilmente mediante un sistema de clic, lo que lo hace perfecto para oficinas, eventos, ferias comerciales y mucho más. Ligero, reutilizable y personalizable con puertas, ventanas y rieles para accesorios, SwiftWall® Click proporciona un acabado elegante y profesional para cualquier entorno.

    Nuestra línea de productos incluye sistemas de paredes temporales, como paredes temporales , soluciones de tabiquería temporal , tabiques temporales , paneles de pared temporales , separadores de pared temporales y refuerzos de pared temporales, junto con una amplia gama de paredes contemporáneas .

    Especificaciones
    • Features & Benefits

      TOOL-FREE ASSEMBLY
      Panels click together easily, saving hours of time and effort, enabling quick setup by any user without needing specialized tools.

      MODULAR DESIGN FOR RECONFIGURATION
      Allows for flexible space arrangements,
      accommodating different setups as needed.

      PROFESSIONAL AESTHETIC
      Sleek, modern design fits a wide range of
      environments.

      TIME-SAVING
      Fast, easy assembly in minutes.

      COST-EFFECTIVE
      Reduces labor costs and setup time.

      LIGHTWEIGHT PANELS
      Easy to handle and transport, reducing labor and
      making it practical for various applications.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswiftwall-click-wall-system
    • Familia de productoTemporary Modular Wall Systems
    • Grupo de productosModular Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls