Publique sus productos
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
SwiftWall Flex Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Flex Doors

    Traducido por Google,

    Sistema de pared temporal SwiftWall ® Flex

    SwiftWall Flex es un sistema de paneles modulares reutilizables, con altura ajustable para adaptarse a diferentes alturas de techo sin necesidad de cortes y con un acabado de pared sin marco. Los sistemas de paneles modulares SwiftWall se ensamblan de forma sencilla y rápida para crear y transformar espacios.

    Nuestra línea de productos incluye sistemas de paredes temporales, como paredes temporales , soluciones de tabiquería temporal , tabiques temporales , paneles de pared temporales , separadores de pared temporales y refuerzos de pared temporales, junto con una amplia gama de paredes contemporáneas .

    Especificaciones
    • Features & Benefits:

      • Adjustable height – no cutting required
      • Up to 2.75 ft of adjustment on standard panel height of 7'6" to 10'3"
      • Highest value offering in the adjustable barrier market
      • Superior finished wall appearance – framework concealed within the finished surface
      • Available in ASTM E-84 Class A and C Flame Spread rating, ICRA Class V
      • Sliding, adjustable height top panel - use the provided Allen wrench to loosen panels, slide the top panel to the required height, and re-tighten to secure it in place
      • Multiple-width panels
      • Manufactured with non-hygroscopic materials that do not absorb or retain moisture
      • Simple to clean, non-microbial surface effortlessly sanitized using a variety of disinfectants
      • Installs 5x faster than studs and drywall
      • Highly durable, very lightweight, stronger than drywall
      • Easily install and remove graphics
      • Quickly reconfigured, 20+ reuses, sustainable, recyclable
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswiftwall-flex-doors
    • Familia de productoDoors & Access Panels
    • Grupo de productosModular Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls