Publique sus productos
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
SwiftWall Flex Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Flex Panels

    Traducido por Google,

    Sistema de pared temporal SwiftWall ® Flex

    SwiftWall Flex es un sistema de paneles modulares reutilizables, con altura ajustable para adaptarse a diferentes alturas de techo sin necesidad de cortes y con un acabado de pared sin marco. Los sistemas de paneles modulares SwiftWall se ensamblan de forma sencilla y rápida para crear y transformar espacios.

    Nuestra línea de productos incluye sistemas de paredes temporales, como paredes temporales , soluciones de tabiquería temporal , tabiques temporales , paneles de pared temporales , separadores de pared temporales y refuerzos de pared temporales, junto con una amplia gama de paredes contemporáneas .

    Especificaciones
    • Features & Benefits:

      • Adjustable height – no cutting required
      • Up to 2.75 ft of adjustment on standard panel height of 7'6" to 10'3"
      • Highest value offering in the adjustable barrier market
      • Superior finished wall appearance – framework concealed within the finished surface
      • Available in ASTM E-84 Class A and C Flame Spread rating, ICRA Class V
      • Sliding, adjustable height top panel - use the provided Allen wrench to loosen panels, slide the top panel to the required height, and re-tighten to secure it in place
      • Multiple-width panels
      • Manufactured with non-hygroscopic materials that do not absorb or retain moisture
      • Simple to clean, non-microbial surface effortlessly sanitized using a variety of disinfectants
      • Installs 5x faster than studs and drywall
      • Highly durable, very lightweight, stronger than drywall
      • Easily install and remove graphics
      • Quickly reconfigured, 20+ reuses, sustainable, recyclable
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswiftwall-flex-panels
    • Familia de productoTemporary Modular Wall Systems
    • Grupo de productosModular Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInsulated Metal Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls