Publique sus productos
SwiftWall Max Doors
SwiftWall Max Doors
SwiftWall Max Doors
    SwiftWall

    SwiftWall Max Doors

    Traducido por Google,

    Nuestra línea de productos SwiftWall Max, antes conocida como la familia de productos McCain, ofrece máxima durabilidad, máxima integridad estructural y máxima versatilidad para sistemas modulares y autoportantes. Instale techos o estructuras de varios pisos según sea necesario, cableado interno, aislamiento, paneles decorativos y mucho más en una variedad de tipos de proyectos.

    Nuestra línea de productos incluye sistemas de paredes temporales, como paredes temporales , soluciones de tabiquería temporal , tabiques temporales , paneles de pared temporales , separadores de pared temporales y refuerzos de pared temporales , junto con una amplia gama de paredes contemporáneas.

    Especificaciones
    • SINGLE DOOR

      • Size: 48” wide (36” x 88” entryway size)
      • Weight: 75lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:
        • Lock
        • Handle
        • Magnetic hold
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only

      DOUBLE DOOR

      • Size: 96” wide (93” x 88” entryway size)
      • Weight: 150lbs
      • Material: ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material available upon request)
      • Included Hardware:
        • Lock
        • Handle
        • Magnetic hold
        • Barrel Bolt
      • Finish: Option 1: White lightsheen matte hair-cell ABS
      • Option 2: Powder coated semigloss aluminum (Class A Only)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswiftwall-max-doors
    • Familia de productoDoors & Access Panels
    • Grupo de productosModular Wall
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors