HERRINGBONE Aqua Zero 72h
Diseño clásico en espiga. Suelo moderno resistente al agua (72h).
El diseño de espiga se ha asociado tradicionalmente con la elegancia de casas adosadas, apartamentos e interiores refinados. Hoy, regresa en una nueva versión más práctica: un suelo laminado resistente al agua que combina un estampado clásico con comodidad y durabilidad para el día a día.
SWISS KRONO AURUM HERRINGBONE Aqua Zero 72h es una colección de seis piezas de roble diseñadas para interiores que exigen estilo, durabilidad y atención al detalle. El distintivo patrón de espiga estructura el espacio, aporta profundidad y confiere un carácter elegante incluso a la composición más sencilla.
El suelo está fabricado con un tablero de núcleo de HDF de 8 mm resistente al agua, con clasificación de abrasión AC5 y clasificación de rendimiento Clase 23/33. Es una solución diseñada para interiores donde la estética, la durabilidad y la funcionalidad diaria son igualmente importantes.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Polonia |